概览
优势和特点
- 易于评估MAX2180A
- +6V至+24V单电源供电
- RF输入输出具有50Ω匹配
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX2180A评估板(EV kit)简单评估AM/FM低噪声放大器MAX2180A。评估板可测试器件的特性和性能,无需外部其它电路和软件。信号输入输出采用SMA连接器,方便连接RF测试设备。
评估板完全组装,板上带有器件并且集成了U.S. FM波段的输入匹配元件。
应用
- 汽车有源天线
文档
-
MAX2180AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX2180A Data Sheet (Rev. 0)2013/5/3PDF401K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14