概览

优势和特点

  • 简便地评估MAX2172
  • +2.7V至+3.5V单电源工作
  • RF端口带有50Ω SMA连接器
  • 基带输出带有50Ω BNC连接器
  • 包括所有关键外围器件
  • 并行端口用于I²C连接
  • PC控制软件可从china.maximintegrated.com获得
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准

产品详情

MAX2172评估板(EV kit)简化了MAX2172直接变频至较低IF调谐器的评估,无需外部电路的支持即可测试芯片性能。评估板的输入和输出端带有标准的50Ω SMA和BNC连接器,可在实验平台上快速、简便地进行评估。MAX2172评估板在工厂经过完全安装与测试。

该文档提供了评估器件所需的测试设备清单、简单明了的功能验证测试步骤、评估板电路说明、电路原理图、元件列表以及每层PCB的布局。

应用

  • 具有FM功能的固定、移动数字音频广播(DAB、DAB+)设备
  • 具有FM功能的地面数字多媒体广播(T-DMB)设备

工具及仿真模型

Software Development