概览
优势和特点
- 简便的评估MAX2170
- +2.7V至+3.5V单电源工作
- RF接口带有50Ω SMA连接器
- 基带输出带有50Ω BNC连接器
- 自动增益控制跳线
- 包括所有关键外围器件
- 并行端口用于I²C连接
- PC控制软件可从china.maximintegrated.com获得
产品详情
MAX2170评估板(EV kit)简化了MAX2170直接变频至低IF调谐器的评估。无需外部电路的支持即可测试芯片性能。评估板的输入和输出端带有标准的50Ω SMA和BNC连接器,可在实验平台上快速、简便的进行评估。评估板在工厂经过完全安装与测试。
本文档提供评估器件所需的测试设备清单、简洁明了的功能验证过程、评估板说明、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB的各层布线图。
应用
- 固定、移动数字音频广播系统(DAB)
- 地面数字多媒体广播系统(T-DMB)
文档
-
MAX2170EVKIT: MAX2170 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2007/5/15PDF446K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14