概览

优势和特点

  • 方便评估MAX2165
  • 50Ω SMA连接器
  • 包含所有关键外围器件
  • 完全安装并经过测试
  • PC控制软件(可从china.maximintegrated.com获得)

产品详情

MAX2165评估板(EV kit)简化了直接变频DVB-H调谐器MAX2165的测试与评估。评估板在工厂经过完全安装与测试。评估板的输入和输出端带有标准的50Ω SMA和BNC连接器,可在实验台上快速、简便的进行评估。

本文档提供评估器件所需的测试设备清单、简洁明了的功能验证过程、评估板说明、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB的各层布线图。

应用

  • DMB-T/H便携式设备
  • 手持式DVB-H接收器
  • DVB-T便携式设备
  • ISDB-T接收机(13段)