概览

优势和特点

  • 简化MAX2163评估
  • 50Ω SMA连接器
  • 包括所有关键外部元件
  • 经过完全安装与测试
  • PC控制软件(可从china.maximintegrated.com下载)

产品详情

MAX2163评估板(EV kit)简化了1段ISDB-T调谐器MAX2163的测试和评估。该评估板在工厂经过完全安装与测试。每个评估板的输入和输出都配备了标准的50Ω SMA连接器,从而可在测试平台上快速简便地进行评估。

本文档提供器件评估所需的测试设备清单、简捷的功能验证过程、评估板电路说明、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB各层的布线图。

应用

  • 汽车
  • 蜂窝电话移动TV
  • 游戏控制台
  • 家庭音频设备
  • 个人数字助理(PDA)
  • 便携式音频设备
  • 便携式TV装置

相关产品