概览
优势和特点
- 简化MAX2161/MAX2162的评估
- 50Ω SMA连接器
- 包括所有关键外部元件
- 经过完全安装与测试
- PC控制软件
产品详情
MAX2161/MAX2162评估板(EV kit)简化了1段和3段ISDB-T调谐器MAX2161/MAX2162的测试和评估。该评估板在工厂经过完全安装与测试。每个评估板的输入和输出都配备了标准的50Ω SMA连接器,从而可在测试平台上快速简便的进行评估。
本文档提供评估器件所需的测试设备清单、简洁明了的功能验证过程、MAX2161/MAX2162评估板元件说明、电路原理图以及PCB的各层布线图。
应用
- 汽车导航
- 汽车无线装置
- 蜂窝电话移动TV
- 个人数字助理(PDA)
- 便携式音频设备
- 便携式TV装置
文档
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14