概览

优势和特点

  • 简化MAX2161/MAX2162的评估
  • 50Ω SMA连接器
  • 包括所有关键外部元件
  • 经过完全安装与测试
  • PC控制软件

产品详情

MAX2161/MAX2162评估板(EV kit)简化了1段和3段ISDB-T调谐器MAX2161/MAX2162的测试和评估。该评估板在工厂经过完全安装与测试。每个评估板的输入和输出都配备了标准的50Ω SMA连接器,从而可在测试平台上快速简便的进行评估。

本文档提供评估器件所需的测试设备清单、简洁明了的功能验证过程、MAX2161/MAX2162评估板元件说明、电路原理图以及PCB的各层布线图。

应用

  • 汽车导航
  • 汽车无线装置
  • 蜂窝电话移动TV
  • 个人数字助理(PDA)
  • 便携式音频设备
  • 便携式TV装置