概览

优势和特点

  • 简化MAX2140的评估
  • +3.1V至+3.6V单电源供电
  • 跳线实现数字电源控制和关断
  • 包括所有关键的外部元件
  • 包括PC控制软件

产品详情

MAX2140评估板(EV kit)可简化完整的SDARS接收器IC MAX2140的评估。该评估板无需其它支持电路就能够测试MAX2140的RF性能。评估板的信号输入和输出都使用SMA连接器,可简化与RF测试设备的连接。

应用

  • 2.4GHz ISM无线装置
  • 卫星数字音频无线电业务(SDARS)

相关产品