概览
优势和特点
- 方便评估MAX2121
- 50Ω RF输入SMA连接器
- 50Ω基带BNC连接器
- 3.3V ±5%单电源
- I²C 2线串行接口
- 包括所有重要外围部件
- 经过验证的布局
- 完全安装并经过测试
- PC控制软件(可从
产品详情
MAX2121评估板(EV kit)简化了直接变频调谐器IC的测试和评估,评估板在工厂完全安装并经过测试。评估板提供标准的50Ω SMA和BNC连接器,用于输入和输出,允许在测试台上进行快速、方便的评估。该文件提供了评估器件所需的设备清单、进行功能验证的简单测试流程、评估板电路说明、电路原理图、评估板元件清单以及每层PCB布局。
应用
- VSAT
相关产品
文档
-
MAX2121EVKIT: Evaluation Kit for the MAX2121 Data Sheet (Rev. 1)2015/6/15PDF697K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14