概览
优势和特点
- 简易评估MAX2120
- 50Ω的RF输入SMA连接器
- 50Ω基带输出BNC连接器
- 3.3V ±5%单电源供电
- I²C 2线串行接口
- 包含所有必需的外围元器件
- 经过完全安装和测试
- PC控制软件(在china.maximintegrated.com/evkitsoftware提供)
产品详情
MAX2120评估板(EV kit)简化了MAX2120直接变频调谐器的评估。评估板在工厂经过完全安装与测试。评估板的输入和输出包含标准的50Ω SMA和BNC连接器,允许在测试台上快速简易的评估。
本文档提供评估器件所需的测试设备清单、简洁明了的功能验证过程、评估板说明、电路原理图、评估板材料清单以及印刷电路板(PCB)的各层布线图。
应用
- DirecTV和碟形网络DBS
- DVB-S
- 免费广播系统
- 双向卫星通信系统
- VSAT
相关产品
文档
-
MAX2120EVKIT: MAX2120评估板 Data Sheet (Rev. 1)2010/12/20PDF681K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14