概览
优势和特点
产品详情
MAX2116/MAX2118评估板(EV kit)简化了MAX2116/MAX2118 DBS直接变换调谐器IC的评估工作。该评估板可以测试器件性能,并且不需要额外的辅助电路。评估板的信号输入与输出使用了SMA和F型连接器,使其与测试设备的RF/电缆连接方便易行。
应用
- DSS (美国)
- DVB
- 通过卫星连接的因特网
- VSAT
文档
-
3519: MAX2116、MAX2118评估板 Data Sheet1900/1/1PDF393K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14