概览

优势和特点

  • 简易评估MAX2117
  • 50Ω的RF输入SMA连接器
  • 50Ω基带输出BNC连接器
  • 3.3V ±5%单电源供电
  • I²C 2线串行接口
  • 包含所有必需的外围元器件
  • 经过完全安装和测试
  • PC控制软件(在china.maximintegrated.com/evkitsoftware提供)

产品详情

MAX2117评估板(EV kit)简化了MAX2117直接变频调谐器的评估。评估板在工厂经过完全安装与测试。评估板的输入和输出包含标准的50Ω SMA和BNC连接器,允许在测试台上快速简易的评估。

本文档提供评估器件所需的测试设备清单、简洁明了的功能验证过程、评估板说明、电路原理图、评估板材料清单以及印刷电路板(PCB)的各层布线图。

应用

  • MMDS