概览

优势和特点

  • 简化了MAX2116/MAX2118的评估工作
  • 4.75V至5.25V单电源供电
  • 跳线用于数字功率控制
  • 包括所有关键的外部器件
  • PC控制软件(从china.maximintegrated.com下载)
  • 产品详情

    MAX2116/MAX2118评估板(EV kit)简化了MAX2116/MAX2118 DBS直接变换调谐器IC的评估工作。该评估板可以测试器件性能,并且不需要额外的辅助电路。评估板的信号输入与输出使用了SMA和F型连接器,使其与测试设备的RF/电缆连接方便易行。

    应用

    • DSS (美国)
    • DVB
    • 通过卫星连接的因特网
    • VSAT