概览

优势和特点

  • 5V 至 16V 输入电压范围
  • 输出电压范围:0.4V 至 5.8V
  • 308kHz 至 2MHz 开关频率
  • 高效率和电源密度
  • 元件数量少
  • 单输出两相操作(可选三相或四相操作,带外部功率级)
  • PMBus 和 AVSBus 协议支持
  • 优化了性能
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

MAX20860A 评估套件是用于评估 MAX20860A 的参考平台,它是一款双相、紧凑、完全集成、高效、降压型 DC-DC 开关稳压器 IC。该 IC 采用 36 针、4.25mm x 10mm FC2QFN 封装。MAX20860A 是一款 60A 负载点 (PoL) 稳压器,可与外部智能功率级配对,以增加负载电流输送能力,可高达 90A 或 120A。有关更多详细信息,请参阅 MAX20860A IC 数据手册。

该评估套件是经过完全组装和测试的 MAX20860A PCB 实现。其中包括跳线针、测试点和输入/输出连接器,可为广泛的应用提供灵活、方便的使用。

相关产品

使用入门

所需设备

  • MAX20860A EV 套件
  • 5V 至 16V 电源,可选 3.3V 外部电源
  • 0 至 120A 负载
  • 数字电压表
  • 示波器和探头