概览
优势和特点
- 可用于快速、方便地评估16通道超声波接收器MAX2084
- MAX2084评估套件支持外部直接驱动或板载稳压电源(可选)
- 在VGA模式或CW多普勒模式下进行16通道操作和数据采集
- 使用Samtec的2个VITA-57兼容FPGA夹层卡连接器(1个高引脚数、1个低引脚数)与Kintex-7 FPGA板直接进行接口
- 低功耗浅睡眠和关断工作模式
- 板载单端模拟输入变压器电路
- 两个板载MAX14808八通道三级/四通道五级高压脉冲发生器(脉冲器控制将在更高版本的软件中实现。请参见勘误表。)
- 软件可选TX数字脉冲发生器模式、频率和驱动电流控制(脉冲发生器控制将在更高版本的软件中实现。请参见勘误表。)
- 单端至差分ADC时钟配置
- 板载低相位噪声晶体振荡器、ADC时钟的时钟源、CWD LO和TX同步。还提供外部驱动选项
- 双通道、快/慢(滤波)、DAC驱动、VGA增益控制路径
- 具有低噪声放大器、快速VGA-CWD模式瞬态恢复开关和20位、1Msps ADC的CWD I/Q测量通道
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX2084评估套件(EV套件)是一块装配完成且经过测试的电路板,包含评估MAX2084低功耗、高性能16通道超声接收器性能所需的所有元件。该评估套件包括与Windows XP®、Windows Vista®和Windows 7®操作系统兼容的软件。该软件提供简单的图形用户界面(GUI),用于通过USB 3.0兼容型超高速接口对MAX2084的功能进行编程。MAX2084数字LVDS输出(VGA模式)使用Kintex-7系列FPGA的配套Xilinx KC705 FPGA评估板来捕获和存储。在CWD模式下,CWD模拟输出使用外部电路进行放大、滤波和数字化,数据也以相同的方式进行存储。FPGA板与Windows XP®、Windows Vista®和Windows 7®兼容。
应用
- 超声心动图系统
- 中高性能首推式超声系统
- 中高性能便携式超声系统
- 实时4D超声系统
- 剪切波弹性成像系统