概览

优势和特点

  • 宽输入电压范围:2.7V 至 16V
  • 输出电压范围:0.4V 至 5.8V
  • 可选:开关频率, OCP 阈值, DEM 功能, DCM 模式, 电压环路增益, 和 PMBus 地址
  • 高效率和电源密度
  • 元件数量少
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试的基本功能

产品详情

MAX20840T 评估套件 (EV kit) 是一款参考设计平台,用于评估带有 PMBus™ 接口的 MAX20840T 单输出、全集成、高效率、降压 DC-DC 开关调节器。MAX20840T 具有内部 1.8V LDO 输出,为栅极驱动器 (VCC) 和内部电路 (AVDD) 供电。该设备还具有可选的 LDO 输入引脚(LDOIN),允许连接 2.5V 至 5.5V 偏置输入电源,以优化效率。评估板能够向负载输送高达 40A 的电流。该评估套件是一款全面装配且经过测试的多层 PCB,用于实现高效率和高功率密度解决方案。

作用于两个外部电阻的关键转换器配置参数的选择允许设计灵活性以满足多种应用场景的要求。

有关该套件的详细描述、特性、优点和参数信息,请参考 MAX20840T IC 数据手册。

相关产品