概览
优势和特点
- 高效率和电源密度
- 元件数量少
- 小尺寸解决方案
- 509mm2,包括电感和输出电容
- 优化性能
- 缩短设计时间
- 与Maxim PMBus™ Dongle和PowerTool™ GUI进行接口
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX20710评估套件(EV套件)可用作评估MAX20710稳压器IC的参考平台。该单芯片集成开关稳压器为高达10A的新兴低输出电压应用提供超紧凑、低成本、高效、快速、准确和可靠的供电解决方案。更多信息请参考MAX20710 IC数据手册。
该评估套件包含装配完成且经过测试的MAX20710 PCB。其中包含的跳线引脚、测试点和输入/输出连接器可在广泛的应用中实现灵活性和易用性。
该评估板配置有边缘条,以在评估系统时允许高di/dt负载。+VOUT连接位于顶部,而返回(或-VOUT)位于底部,1)直接镜像顶部条带。将负载器件直接焊接到输出条,或使用J8端子块连接到负载。
应用
- 通信设备
- I/O
- 存储器 VDDQ
- 网络设备
- 负载点稳压器
- 服务器和存储设备
- μP芯片组
相关产品
文档
-
MAX20710EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20710 Data Sheet (Rev. 0)2020/7/2PDF844K
-
MAX20710EVKIT Gerber Files - Design Files2022/10/10ZIP1M