概览
优势和特点
产品详情
MAX2056评估板(EV kit)简化MAX2056的评估,MAX2056是通用的、高性能、增益可变放大器,带有模拟增益控制。评估板出厂时已经完全安装并经过测试。评估板的输入和输出端口带有标准的50Ω SMA连接器,可以在测试平台上快速、简单的进行评估。
本数据资料还给出了评估器件所需要的设备清单,验证功能的简明测试流程、评估板的电路原理图、评估板原材料清单(BOM)以及PCB每层的布线图。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 宽带系统
- 蜂窝cdmaOne™、cdma2000®和集成数字增强网络(iDEN)基站发送器
- 数字与扩频通信系统
- GSM 850/GSM 900 2G和2.5G EDGE基站发送器与功率放大器
- 地面微波链路
- 接收器增益控制
- 发送器增益控制
- WCDMA 850MHz及其它3G基站发送器和功率放大器
相关产品
文档
-
MAX2056EVKIT: MAX2056评估板 Data Sheet1900/1/1PDF258K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14