概览
优势和特点
- 完全安装并经过测试
- 30MHz至300MHz频率范围
- 可变增益范围为-3dB至+20dB
- 输出IP3为40dBm (70MHz,所有增益状态)
- 二次谐波-76dBc
- 三次谐波-69dBc
- 噪声系数:5.8dB (最大增益)
- 数字控制增益的分辨率为1dB,精度为±0.2dB
- 可调偏置电流
产品详情
MAX2055评估板(EV kit)简化MAX2055的评估,MAX2055是高线性度、数字控制、增益可变的模拟-数字转换器(ADC)驱动器/放大器(DVGA)。评估板出厂时已经完全安装并经过测试。评估板的输入和输出端口带有标准的50Ω SMA连接器,可以在测试平台上快速、简单的进行评估。
本数据资料还给出了评估器件所需要的设备清单,验证功能的简明测试流程、评估板的电路原理图、评估板原材料清单(BOM)以及PCB每层的布线图。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 宽带系统
- 蜂窝电话基站
- 高性能ADC驱动器
- PHS/PAS基础架构
- 接收器增益控制
- 地面链接
相关产品
文档
-
MAX2055EVKIT: MAX2055评估板 Data Sheet (Rev. 0)2007/4/24PDF722K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14