概览

优势和特点

  • 简化MAX2045/MAX2046/MAX2047的评估
  • +4.75V至+5.25V单电源供电
  • 包括RF输入与输出匹配
    • 2040MHz至2240MHz (MAX2045)
    • 1740MHz至2060MHz (MAX2046)
    • 790MHz至1005MHz (MAX2047)
  • 可以配置为电流模式以及单端和差分电压控制模式
  • 经过全面装配与测试

产品详情

MAX2045/MAX2046/MAX2047评估板(EV kit)简化了MAX2045/MAX2046/MAX2047矢量乘法器的评估。每款评估板都可以在不需要额外支持电路的条件下对器件的RF性能进行测试。评估板的输入和输出端都采用了SMA连接器和平衡变换器(用于单端到差分转换),可以方便地与RF测试设备连接。

每款评估板上都安装了MAX2045、MAX2046或MAX2047,以及为相应工作波段而优化的匹配元件。

应用

  • 基站前馈和预校正功率放大器
  • 波束成型应用
  • 射频抑制环路
  • 射频幅度与相位调节
  • UMTS/PCS/DCS/蜂窝/GSM