概览
优势和特点
- 可配置充电检测模式:USB-C 3.0A、1.5A
- 高边USB电源保护开关
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20463A评估板(EV kit)用于演示MAX20463A小尺寸、集成USB Type-C™方案,适用于车载收音机、导航、连接器、USB音响、信息娱乐系统等应用。器件提供单芯片方案,将现有下行端口从支持USB-A连接器转换为支持USB Type-C连接器。
器件集成USB Type-C接口,用于控制USB Type-C连接器中新的配置通道(CC)。可充当下行端口(DFP),支持1.5A和3.0A VBUS限流。MAX20463A支持BC1.2和Apple充电规定,通过上行模块中的主机枚举器进行控制。
集成高边电源开关对器件提供故障保护,允许上游5V电源检测并处理绝大多数故障条件。从而避免冲突,即上游5V电源和MAX20463A检测到相同故障并同时尝试处理这一故障。
BIAS电路用于解决车载USB充电应用中常见的瞬态条件。器件在CC连接过程中保持电源开启状态,即使由于过流或者其他低压条件造成VBUS短时间跌落。端口能够保持通电的时间可由模块设计工程师配置,为上游5V电源检测和处理故障提供所需时间。器件保持通电的时间取决于BIAS电容的大小,电容至少为22µF,但可以大于该值。器件及其方案电路符合USBIF规范,支持对地短路响应。
MAX20463A为汽车应用USB保护器,集成USB屏蔽层对电池短路保护。当客户的便携设备电缆连接到汽车的Type-C端口,或者电缆的远端插入到12V点烟器(配件端口),连接到12V中心端子,会发生USB屏蔽层与电池短路。这种情况会造成大电流通过USB电缆,损坏设备。如果点烟器保险丝的响应时间不够快,甚至会造成电缆燃烧。MAX20463A利用其SENSE引脚检测这类故障(屏蔽层短路至电池),利用GDRV引脚控制N沟道MOSFET,阻断电流。
器件和评估板利用4.75V至7V的VBUS电压供电。
评估板使能MAX20463A CC电流指示的测试和配置,由CC_SEL引脚完成这一操作。通过跳线J6将CC_SEL引脚连接到BIAS或GND,选择两种不同的电流水平(参见表1)
评估板配置为3A输出电流,包括3m长的USB电缆,可演示与上行电压补偿电源配合使用,例如MAX16984、MAX16987、MAX20037或MAX20038。
应用
- 汽车应用下行USB模块
- 汽车应用USB固定式电缆外壳
文档
-
MAX20463AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX20463A Data Sheet (Rev. 0)2020/7/28PDF1M