概览
优势和特点
- 简化MAX2045/MAX2046/MAX2047的评估
- +4.75V至+5.25V单电源供电
- 包括RF输入与输出匹配
- 2040MHz至2240MHz (MAX2045)
- 1740MHz至2060MHz (MAX2046)
- 790MHz至1005MHz (MAX2047)
- 可以配置为电流模式以及单端和差分电压控制模式
- 经过全面装配与测试
产品详情
MAX2045/MAX2046/MAX2047评估板(EV kit)简化了MAX2045/MAX2046/MAX2047矢量乘法器的评估。每款评估板都可以在不需要额外支持电路的条件下对器件的RF性能进行测试。评估板的输入和输出端都采用了SMA连接器和平衡变换器(用于单端到差分转换),可以方便地与RF测试设备连接。
每款评估板上都安装了MAX2045、MAX2046或MAX2047,以及为相应工作波段而优化的匹配元件。
应用
- 基站前馈和预校正功率放大器
- 波束成型应用
- 射频抑制环路
- 射频幅度与相位调节
- UMTS/PCS/DCS/蜂窝/GSM
文档
-
3800: MAX2045、MAX2046、MAX2047评估板 Data Sheet1900/1/1PDF566K
-
MAX2045EVKIT BOM2023/5/19PDF83K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14