概览
优势和特点
- 高压降压型转换器,集成功率FET,最大程度减小方案尺寸
- 异步Boost控制器
- 3.5V至40V输入电压范围
- 使能预升压时,输入供电范围可低至2V
- 10V固定升压输出(单独的选项提供可调节输出电压)
- Buck提供5V/3.3V输出,高达3.5A输出电流
- Buck输出电压可利用外部电阻在1V至10V范围内调节
- ±2% Buck输出电压精度
- 外部频率同步输入
- 独立使能输入
- 电压监测PGOOD1输出
- 关键节点提供跳线和测试点,简化评估
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20458评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的应用电路,用于评估MAX20458 400kHz/2.1MHz、36V、boost控制器和buck转换器,器件采用28引脚侧面防潮TQFN封装。全部已安装元件均符合汽车级温度范围。为便于评估,包含各种测试点和跳线。
标准评估套件已安装MAX20458ATIA/VY+ (3.3V/ADJ,2.1MHz),但只需更换极少元件,即可用于评估其他MAX20458芯片版本,请参见评估其他版本部分。
应用
- 汽车启停系统
- 仪表板
- 导航及无线电头单元
- 远程信息处理应用
文档
-
MAX20458EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20458 Data Sheet (Rev. 0)2021/8/20PDF2M