概览

优势和特点

  • 双路高压降压型转换器,集成功率FET,最大程度减小方案面积
  • 3.5V至40V输入电源范围
  • Buck1提供5V输出,高达3.5A输出电流
  • Buck2提供3.3V输出,高达2A输出电流
  • 转换器输出电压可利用外部电阻在1V至4V范围内调节
  • ±2% buck转换器输出电压精度
  • 可选Buck2输入源
  • 频率同步输入
  • 独立使能输入
  • 电压监测PGOOD输出
  • 关键节点提供跳线和测试点,简化评估
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20457评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,用于评估MAX20457 2.1MHz双路buck转换器。全部已安装元件均可工作在汽车级温度范围。为便于评估,包含各种测试点和跳线。

标准评估套件已安装MAX20457ATIE/VY+ (5V、3.3V,2.1MHz),只需更换MAX20457评估套件材料清单上的极少元件,即可用于评估其他MAX20457版本。

应用

  • 汽车启停系统
  • 仪表板
  • 导航及无线电头单元
  • 远程信息处理应用