概览
优势和特点
- 演示MAX20446B的鲁棒性
- 4.5V至36V的宽输入工作范围(高达52V的负载突降)
- 为汽车和显示屏背光应用中的中大型LCD显示屏HB LED(多达六串)供电
- 具有扩频选项的400kHz至2.2MHz电阻可编程开关频率
- 相移调光选项
- 演示逐周期电流限值和热关断功能
- 演示宽调光比
- 演示故障安全工作
- I2C 可编程能力
- 专用GUI
- 经过验证的PCB布局和热设计
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX20446B评估套件(EV套件)演示了具有汽车显示屏升压控制器和I2C接口的MAX20446B集成6通道高亮度(HB) LED驱动器。
该评估套件采用4.5V至36V的直流电源电压工作,开关频率可设置为2.2MHz或400kHz。该评估套件仅在I2C模式下工作。默认使能扩频模式(SSM)以改善电磁干扰(EMI)性能,但此模式可通过作用于寄存器位而禁用。该评估套件演示了相移脉宽调制(PWM)调光性能。可使用施加于DIM PCB焊盘的PWM信号从外部或通过I2C编程设定所需调光频率和单个占空比从内部执行调光。可通过寄存器位使能混合调光功能以降低EMI。该评估套件还演示了短路LED、开路LED、升压输出欠压以及过压和过温故障保护功能。
如需在除2.2MHz或400kHz之外的开关频率下工作,应根据MAX20446B IC数据手册中的计算选择外部元件。
该评估套件提供可与Maxim命令模块(MINIQUSB+)或第三方I2C主机配合工作的I2C接口。评估套件中附带的Windows®兼容软件提供简单的图形用户界面(GUI),用于测试IC的特性。
应用
- 中央信息显示屏
- 信息娱乐系统显示屏
- 仪表盘
文档
-
MAX20446BEVKIT ODB Files - Design Files2023/6/29ZIP1 M