概览

优势和特点

  • 完全安装并经过测试
  • 为输入、输出端口提供50Ω SMA连接器
  • 1700MHz至3000MHz RF频率范围
  • 1900MHz至3000MHz LO频率范围
  • 1500MHz至2000MHz LO频率范围(MAX2039)
  • DC至350MHz的IF频率范围
  • 7.2dB变频损耗
  • +33.5dBm输入IP3 (下变频)
  • +23.3dBm输入1dB压缩点
  • 7.4dB噪声系数
  • 集成LO缓冲器
  • 集成RF和LO非平衡变压器
  • -3dBm至+3dBm的低LO驱动
  • 内置SPDT LO开关,LO1至LO2隔离度为43dB,50ns开关时间
  • 外部电流设置电阻提供混频器低功耗/低性能工作模式选项
  • 产品详情

    MAX2041评估板(EV kit)简化了MAX2041在UMTS、DCS和PCS基站应用中作为上变频/下变频混频器的评估。评估板由工厂完全安装并经过测试。评估板输入和输出端口带有标准50Ω SMA连接器,可在测试平台上进行快速简单的评估。

    本文档提供评估该器件所需的测试设备列表、功能验证过程、评估板电路说明、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB的每层布线图。

    应用

    • cdmaOne™与cdma2000®基站
    • DCS 1800/PCS 1900 EDGE基站
    • 数字与扩频通信系统
    • 固定宽带无线接入
    • 微波链路
    • 军用系统
    • PHS/PAS基站
    • 预校正接收器
    • 个人移动无线装置
    • UMTS/WCDMA基站
    • WiMAX基站和用户端设备
    • 无线本地环路

    相关产品