概览

优势和特点

  • 优化电路板布局,具有40A负载能力
  • 输入电压范围:3V至5.5V
  • 可通过I2C实现用户可编程设置
  • 具有扩频选项的2.1MHz固定频率切换
  • 通过低电平有效RESET和I2C状态寄存器监控状态
  • 可编程OV/UV/OC、软启动和DVS压摆率
  • 装配完成且经过测试
  • 具有汽车级元件且经过验证的PCB布局

产品详情

MAX20411评估套件是一款装配完成且经过测试的MAX20411系列降压转换器应用电路。MAX20411评估套件预装了MAX20411C 30A版本,同时与MAX20411A (16A)、MAX20411B (22A)和MAX20411D (40A)兼容。MAX20411可接受3V至5.5V的电源电压并提供0.5V至1.275V的输出电压,具有受控DVS和启动压摆率。I2C通信必须用于配置MAX20411并监控错误。MINIQUSB或MAX32625PICO等PC至I2C接口以及用于读取和写入I2C寄存器的软件(如简单的I2C)可简化测试。

应用

  • 汽车ADAS系统
  • SoC内核电源

相关产品

使用入门

完成保密协议(NDA)后,即可获得完整的文件。要申请保密协议,请单击此处