概览
优势和特点
- 输入电源电压范围:3V至36V
- 输出电压固定为5V或3.3V,或在0.8V和12V之间可调
- 提供高达3.5A的输出电流(MAX20402高达2.5A)
- 频率同步输入
- 99%占空比工作模式以实现低压差
- 提供具有UV/OV功能的电压监控PGOOD输出
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX20403评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估采用15引脚、可湿侧面FC2QFN封装的MAX20403汽车级2.1MHz高压微型降压转换器。所有元件的额定值都在汽车温度范围内。内含各种用于评估的测试点和跳线。
MAX20403评估套件已安装MAX20403AFLB/VY+(3.3V、2.1MHz)。该评估套件可用于评估MAX20402/MAX20403的所有版本,只需做少许的元件改动。
应用
- 汽车应用
- ADAS系统
- 雷达模块
- 信息娱乐系统
- 工业应用
- 高压DC-DC转换器
文档
-
MAX20403EVKIT: MAX20403 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2022/7/27PDF1 M
-
MAX20403EVKIT Gerber Files2022/7/27ZIP1 M