概览

优势和特点

  • 经过完全安装与测试
  • 输入输出端带有50Ω SMA接头
  • 1700MHz至2200MHz RF频率范围
  • 1500MHz至2000MHz LO频率范围
  • 1900MHz至2400MHz LO频率范围(联系制造商)
  • DC到350MHz IF频率范围
  • 7.1dB变频损耗
  • +34.5dBm输入IP3 (下变频)
  • +24.4dBm输入1dB压缩点
  • 7.3dB噪声系数
  • 内置LO缓冲器
  • 内置RF和LO不平衡变压器
  • -3dBm至+3dBm LO驱动
  • 内置SPDT LO开关,LO1至LO2隔离度为45dB,切换时间50ns
  • 外部电流设置电阻提供了混频器的低功耗/低性能模式选项
  • 产品详情

    MAX2039评估板(EV kit)可以简化对MAX2039 UMTS、DCS以及PCS基站上/下变频混频器的评估。它经过工厂完全安装与测试。评估板输入和输出端带有标准50Ω SMA接头,允许用户在测试台上快速轻松的进行评估。

    其文档提供了评估器件所需的测试设备列表、功能验证的简单步骤、评估板电路介绍、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB各层的版图。

    应用

    • DCS 1800/PCS 1900 EDGE基站
    • 数字与扩频通信系统
    • 固定宽带无线接入
    • 微波链路
    • 军用系统
    • PHS/PAS基站
    • 预校正接收器
    • 个人移动无线装置(PMR)
    • UMTS/WCDMA基站
    • 无线本地环路(WLL)

    相关产品