概览
优势和特点
- USB 电源选项
- 灵活的配置
- 板载电池模拟
- 用于输出电压测量的检测测试点
- 与 Windows® 8/Windows 10 兼容的图形用户界面 (GUI) 软件
- 全面装配且经过测试
产品详情
MAX20356 评估套件(EV 套件)是一款全面装配且经过测试的电路板,用于评估针对超低功耗可穿戴设备应用设计的 MAX20356 电源管理解决方案。
一组经过功耗优化的灵活电压稳压器,包括 3 个降压转换器、一个升降压转换器、4 个线性稳压器(包括 RTC LDO)和 3 个负载开关,可提供高度集成和创建完全优化电源架构的能力。有关套件操作和特性的详细信息,请参阅 MAX20356 IC 数据手册。
该套件可通过 I2C 接口进行配置,以允许对各种功能进行编程和读取套件状态。EV 套件 GUI 应用程序向 MAXPICO2PMB# 适配器板发送命令来配置套件。
该 EV 套件标配已安装 MAX20356 EV 套件版本 IC。
技术与领域
相关产品
包装内含
- MAX20356_EVKIT_A 系统
- MAXPICO2PMB# 板
- 两根 USB A 转 USB Micro-B 电缆
系统需求
- MAX20356 EV 套件
- 带 USB 端口的 Windows PC
- 一根 USB A 转 USB Micro-B 电缆和具有最新固件的 PICO2PMB 适配器板
- 一根 USB A 转 USB Micro-B 电缆或电源(用于电池模拟或电池电压)
- 一根 USB A 转 USB Micro-B 电缆或电源(用于充电器)
- 一个电压表
文档
-
MAX20356EVKIT: Evaluation Kit for MAX20356 Data Sheet (Rev. 0)2023/6/8PDF2 M
-
MAX20356EVKIT ODB Files2023/6/8ZIP1 M