概览

优势和特点

  • USB供电操作
  • 紧凑、简单的PLC方案
  • 灵活的配置
  • 板载稳压器和电池充电电路
  • 兼容Windows® 7/8/10的GUI软件
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20340评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,评估MAX20340双向电力线通信(PLC)管理集成电路。评估套件利用MAX32625PICO微控制器供电,包含使用评估套件GUI程序必需的固件。评估套件具有主/从模式PLC,具有灵活的配置。评估板已安装跳线,电源电压设置为典型工作值。

应用

  • 游戏控制器
  • 手持式无线装置
  • 销售终端
  • 系留式无线耳机助听器
  • 真无线耳机
  • 可穿戴设备

工具及仿真模型

Software Development