概览

优势和特点

  • USB电源选项
  • SMA和3.5mm音频插孔连接器
    • 通过SMA连接器直接评估交流特性
    • 使用3.5mm音频插孔连接器快速评估音频性能
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20337评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于评估MAX20337超摆幅SPDT模拟开关。该评估套件已安装MAX20337ENT+。

该评估套件用于通过音频插孔输入和输出以及用于交流特性的SMA连接器来评估模拟开关。评估套件的输入电源由Micro-USB、type-B连接器或外部电源提供。

 

应用

  • 手机
  • 便携式音频/视频设备
  • 便携式导航设备
  • 平板电脑