概览

优势和特点

  • 自动MIC/GND方向检测
    • MIC线偏置检查保护,防止MIC短路至GND
  • 3.5mm音频插孔,便于使用音频信号进行测试
  • 板载USB插座,用于传输和测量数据信号
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20328A评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路,用于评估MAX20328/MAX20328A MUX开关,器件适用于USB-C音频适配器应用。器件具有自动MIC-GND方向检测和耳机阻抗检测、超摆幅(Beyond-the-Rails™)信号能力,以及连接到USB-C连接器的引脚上具有浪涌保护。评估板支持快速、简便地评估MAX20328/MAX20328A开关在USB-C音频中的应用。

评估板已安装MAX20328A。MAX20328和MAX20328A的引脚和寄存器相互兼容。用户可自行安装MAX20328进行评估。

应用

  • 平板设备
  • 智能电话
  • 平板PC