概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- 缩短评估时间
- 完全装配并经过测试
- SMA和3.5mm音频插孔连接器
- 通过SMA连接器直接评估交流特性
- 利用3.5mm音频插孔连接器快速评估音频性能
- USB 5V电源,带板载可调节LDO
产品详情
MAX20327评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX20327双刀双掷(DPDT)模拟开关的功能,器件采用9焊球晶圆级封装(WLP)。评估板支持通过音频插孔输入和输出评估模拟开关,以及用于交流特性评估的SMA连接器。评估板的输入电源由Micro-USB type-B连接器提供,或者由外部电源提供。
应用
- 低失真信号开关
- 便携式音频/视频设备
- 智能电话
- 平板电脑
文档
-
MAX20327EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20327 Data Sheet (Rev. 0)2018/9/12PDF848K
-
MAX20327EVKIT ODB File - Design Files2022/10/10ZIP5M