概览

优势和特点

  • 完全装配并经过测试
  • 输入和输出端口上包含50Ω SMA连接器
  • 815MHz至1000MHz RF频率范围
  • 570MHz至900MHz LO频率范围
  • 960MHz至1180MHz LO频率范围(请参考MAX2029数据手册)
  • 直流至250MHz IF频率范围
  • 6dB/6.5dB (上变频/下变频)转换损耗
  • 36.5dBm/39dBm (下变频/上变频)输入IP3
  • +25dBm/+27dBm (上变频/下变频)输入1dB压缩点
  • 6.7dB噪声系数
  • 集成LO缓冲器
  • 集成RF和LO非平衡变压器
  • -3dBm至+3dBm的低LO驱动
  • 内置SPDT LO开关,具有43dB LO1至LO2隔离和50ns开关时间
  • 外部电流设置电阻允许折中选择混频器的低功耗/低性能工作模式

产品详情

MAX2029评估套件(EV kit)简化MAX2029的评估,器件为815MHz至1000MHz RF频率范围、GSM/蜂窝基站发送器或接收器,MAX2029 上变频/下变频混频器。评估套件已在工厂完全装配并经过测试。评估套件的输入和输出端口上包括标准50Ω SMA连接器,允许在试验台进行快速、方便地评估。

本文件提供评估器件所需的测试设备清单、功能性验证的简明测试步骤、评估套件电路说明、电路原理图、评估套件材料清单(BOM),PC板每层的光绘片。

应用

  • 蜂窝频段WCDMA和cdma2000®基站
  • 数字与扩频通信系统
  • GSM 850/GSM 900 2G和2.5G EDGE基站
  • 微波和固定带宽无线接入设备
  • 微波链路
  • 军用系统
  • PHS/PAS基站
  • 预校正接收器
  • 个人移动无线装置
  • TDMA和综合数字增强型网络(iDEN®)基站
  • WiMAX™基站和客户端设备
  • 无线本地环路

相关产品