概览

优势和特点

  • 经过完全安装与测试
  • 为输入、输出端口配备了50Ω SMA连接器
  • 750MHz至1200MHz RF范围
  • 高线性和低噪声性能
  • 宽带基带输入/输出
  • DC耦合输入提供直接DAC/ADC接口

产品详情

MAX2021评估板(EV kit)可简化MAX2021直接上变频(下变频)正交调制器(解调器)的评估,MAX2021是针对手持RFID和便携式读卡器,以及750MHz至1200MHz的单载波与多载波GSM/EDGE,cdma2000®,WCDMA和iDEN®基站应用而设计的。该评估板在工厂经过完全安装与测试。评估板上的所有输入和输出都配备了标准的50Ω SMA连接器,允许在测试平台上进行快速简便的评估。

本文档提供评估器件所需的测试设备清单、简洁明了的功能验证过程、评估板说明、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB的各层布线图。

应用

  • 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
  • 数字与扩频通信系统
  • 固定宽带无线接入
  • GSM 850/GSM 900 EDGE基站
  • 微波链路
  • 军用系统
  • 预校正发送器与接收器
  • RFID手持产品或入口读卡器
  • 单载波与多载波cdmaOne™和cdma2000基站
  • 单载波与多载波WCDMA 850基站
  • 视频点播(VOD)与DOCSIS®兼容的边沿QAM调制
  • WiMAX发射机与接收机

相关产品