概览
优势和特点
- 完整的RF功率探测器/控制器
- 50MHz至2.7GHz频率范围
- 2.7V至5.25V单电源供电
- RF输入端带50Ω SMA接头
- 经过完全安装与测试的表面安装板
产品详情
MAX2015评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的表面安装电路板, 用于简化对MAX2015 RF功率探测器/控制器的评估。MAX2015评估板上带有分别使器件作为探测器或控制器的接头。RF输入端采用50Ω SMA接头,为连接测试设备提供了便利。
应用
- AGC测量与控制
- 蜂窝基站、WLAN、微波链路、雷达及其它军用产品
- 射频发射功率测量
- RSSI测量
相关产品
文档
-
4152: MAX2015评估板 Data Sheet1900/1/1PDF167K