概览
优势和特点
- 经过完全安装与测试
- 频率范围
- 1200MHz至2500MHz (MAX2009)
- 500MHz至1100MHz (MAX2010)
- 最高可将ACPR提升12dB*
- 可独立调整的增益和相位扩展
- 低功耗
产品详情
MAX2009/MAX2010评估板(EV kit)可简化MAX2009和MAX2010的评估。这些评估板在工厂经过完全安装与测试。所有输入和输出都配备了标准的50Ω SMA连接器,以便于在测试平台上进行快速评估。
每一个评估板都提供评估器件所需的设备清单,测试过程,电路原理图,材料清单(BOM)以及PCB的各层布线图。
应用
- 数字基带预校正结构
- 前馈PA结构
- 军用产品
- WCDMA/UMTS、cdma2000®、DCS 1800与PCS 1900基站
- WLAN应用
文档
-
4043: MAX2009、MAX2010评估板 Data Sheet1900/1/1PDF519K