概览
优势和特点
- 3.5V至36V输入电源范围
- 输出电压:5V或3.3V固定,或1V至10V可调
- 提供高达20A输出电流
- 频率同步输入
- 使能输入
- 电压监测PGOOD输出
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20098评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX20098汽车应用2.2MHz同步降压型转换器,器件具有3.5µA IQ。评估板PCB已安装MAX20098ATEA/VY+,提供便于评估的各种测试点和跳线。评估板输出为固定电压,很容易通过更换最少的元件进行配置。评估板默认设计可提供最高7A电流,输入电压为3.5V至36V,但可配置为提供高达20A电流。通过观测PGOOD信号,可监测输出电压质量。
应用
- 通用负载点(POL)
- 信息娱乐系统
- USB集线器
文档
-
MAX20098EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20098 Data Sheet (Rev. 4)2020/1/31PDF1M
-
MAX20098EVKIT Gerber File - Design Files2023/10/31ZIP239K