概览

优势和特点

  • 轻松测试CC/CV充电器、SOH功能和升压控制器
  • 免费下载评估套件GUI
  • MINIQUSB可用于简化控制
  • 提供用于外部I2C控制器的跳线和引脚
  • 优化了应用布局以加快实施
  • 通过替换U1 IC的元件,MAX20094和MAX20095评估套件均可用于评估任一引脚兼容的IC
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20094/MAX20095评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的应用电路,适用于具有I2C功能的MAX20094/MAX20095后备电池充电器和升压控制器。这些评估套件旨在为用户评估恒流/恒压(CC/CV)电池充电器、健康状态(SOH)诊断功能和升压控制器提供一种便利的方法。

建议将这两款评估套件与免费的MAX20094配套GUI和I2C接口板一起使用,例如Maxim Integrated命令模块(MINIQUSB)。MINIQUSB通过PC的USB端口仿真双线接口来实现I2C通信。评估系统包括评估套件和MINIQUSB命令模块。注:不含这些项目时,该评估套件也可以用作独立板。通过对U1 IC进行替换,该评估套件还可以评估引脚兼容的MAX20095。

应用

  • 车载电脑电池备份
  • 单节或多节电池备份系统