概览
优势和特点
- 配置为SEPIC模式
- 模拟调光控制
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX20090B评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX20090B汽车高压、高亮度LED (HB LED)控制器。该评估套件设置为SEPIC配置,可在6V至18V直流电源电压范围内工作。该评估套件配置为向一串LED提供高达1A的电流。该串的总电压在3V至24V之间变化。LED灯串的阳极应连接至LED+端子。LED灯串的负极应连接至PGND。
应用
- 汽车外部照明:
- 商业、工业和建筑照明
- 日间行车灯(DRL)
- 雾灯和自适应前照灯总成
- 远光/近光/信号/示廓灯
文档
-
MAX20090BEVKIT: Evaluation Kit for the MAX20090B Data Sheet (Rev. 0)2019/9/10PDF469K