概览
优势和特点
- 3.5V至36V输入电源范围
- 3.5V至36V输入电源范围
- 5V或3.3V固定输出电压,或者1V至10V可调输出电压
- 提供高达2.5A输出电流
- 频率同步输入
- 使能输入
- 电压监测PGOOD输出
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20077评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXMAX20077MAX25277 2.1MHz/400kHz、高压、微型buck转换器,器件采用12引脚、侧面可润湿TDFN封装。全部元件均为汽车级温度范围。为便于评估,包含各种测试点和跳线。
标准评估板已安装MAX20077ATCA/VY+ (5V,2.1MHz),但只需更换极少元件(即更换U1器件)即可用于评估其他MAX20077MAX25277版本。
应用
- 汽车
- 高电压DC-DC转换器
- 工业