概览

优势和特点

  • 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.5V 至 3.8V 输出电压范围
    • 由外部电阻分压器或工厂设置
    • 基本 EV 套件配置设置为 1.8V/3A 输出
  • 高频开关 (2.2MHz) 允许全陶瓷电容器设计
  • 连续产生高达 3A 输出电流
  • 结构紧凑的解决方案尺寸
    • 外部可调节输出方案适合 65mm2 面积
    • 可编程输出方法适合 55mm2 面积

产品详情

MAX20074 评估套件(EV 套件)展示 MAX20074 的性能和功能,该器件属于 MAX20015–MAX20018/MAX20073/MAX20074 系列引脚兼容、低压降压开关稳压器 IC。

输出电压为 0.5V 至 3.8V. 时,调节器提供高达 3A 电流。该套件在 2.7V 至 5.5V 输入电源电压范围内工作,是后端调节和负载点应用的理想选择。在负载、线路和温度范围内的总误差为 1.5%。基本开关频率为 2.2MHz,允许使用全陶瓷电容器应用设计。调节器可同步至外部时钟或者置于节省功耗的脉冲跳跃模式,以提高轻载效率。

调节器提供使能输入和故障指示输出。可使用外部电阻分压器和内部 0.5V 基准电压源设置输出电压。或者,也可由工厂设置为特定输出电压,无需使用昂贵的 0.1% 电阻器即可达到 1.5% 输出精度。软启动时间和故障保持时间也可由工厂设置。

这些调节器包括过热关断和过流限制。所有套件均可在 -40°C 至 +125°C 环境温度范围内持续工作。

应用

  • 汽车
  • 负载点

使用入门

所需设备

  • MAX20074 EV 套件
  • 5V,2A 电源
  • 数字万用表
  • 0.6Ω,20W 电源电阻器或 3A 电子负载

步骤

该评估套件已经过完全组装和测试。按照以下步骤验证电路板操作:

  1. 从 JU1 (EN) 移除跳线。可移除或填充跳线 JU2 和 JU3。
  2. 将电源连接到 VSUP 和 GND 并激活电源。
  3. 使用万用表来检测 5V 输入电压和 0V 输出电压。
  4. 更换 JU1 (EN) 上的跳线。
  5. 使用万用表检测输出电压是否为 1.8V。
  6. 将负载(电阻或电子组件)连接至 VOUT 和 GND。
  7. 使用万用表检测输出电压是否仍为 1.8V