概览
优势和特点
- 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
- 1A 时输出为 1.8V
- 关断模式下的静态电流为 < 1μA
- 高频运行
- 2.2MHz 或外部时钟同步
- 紧凑型系统尺寸
- 集成外部基准分频器的完整解决方案仅占 40mm2
产品详情
MAX20072 评估套件(EV 套件)用于演示 MAX20071 和 MAX20072 低压降压开关稳压器的性能和行为。
MAX20072 高效率开关稳压器系列在 0.5V 至 3.8V 范围内提供高达 1A 的负载电流。该套件在 2.7V 至 5.5V 电压范围内工作,这使其非常适合板载负载点和后置稳压应用。在负载、线路和温度范围内,总输出误差小于 ±1.5%。该套件采用固定频率 PWM 模式操作,开关频率为 2.2MHz。高工作频率支持所有的陶瓷电容器设计和其他小尺寸外部元件。
该套件提供使能输入 (EN) 和电源正常输出 (PG)。输出电压可在工厂预设,使客户无需使用昂贵的 0.1% 电阻器即可实现 ±1.5% 输出电压精度。或者,在 0.5V 内部基准电压源的反馈电路中使用两个外部电阻器,可将输出电压设置为任何客户值。该套件提供工厂可编程的扩频开关和软启动时间。
MAX20072具有过温关断和过流限制功能,可在 -40°C 至 +125°C 芯片温度范围内连续工作。
使用入门
所需设备
- MAX20072 EV 套件
- 5V,1A 电源
- 电子负载
- 数字万用表
步骤
该评估套件已经过完全组装和测试。按照以下步骤验证电路板操作:
- 移除跳线 JU1 上的分流器并在跳线 JU2 上放置一个分流器。
- 将电源(关闭)正连接点连接至 VSUP,将负连接点连接至 GND(距 VSUP 最近的连接)。
- 将电子负载(关闭)正连接点连接至 VOUT,将负连接点连接至 GND(距 VOUT 最近的连接)。
- 在 5V、1A 限流值下接通电源。
- 在跳线 JU1 上放置分流器。
- 验证输出电容器两端的电压是否为 1.8V。
- 激活电子负载(对于 1.8Ω 阴性负载或 1A 电流负载)。
- 验证输出电容器两端的电压是否仍为 1.8V。
文档
-
MAX20072 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 1)2023/1/31PDF698 K
-
MAX20072EVKIT Gerber Files - Design Files2023/10/18ZIP191K