概览
优势和特点
- 演示MAX20069的可靠性
- TFT电源部分输入范围为2.8V至5.5V
- LED驱动器部分输入范围为4.5V至42V
- 2.2MHz或440kHz I2C可编程升压和反相升/降压开关频率,TFT电源部分带扩频选项
- 2.2MHz或440kHz I2C可编程升压工作频率,LED驱动部分带扩频选项,四路150mA LED驱动器
- TFT部分默认输出电压(独立模式)
- +6V @ 150mA (升压型开关调节器)
- -6V @ 100mA (反相Buck-Boost开关调节器)
- +16V @ 3mA (正电荷泵)
- -7V @ 3mA (负电荷泵)
- HB LED灯串输出电流可配置为20mA、50mA、100mA、120mA或150mA
- 演示升压LED驱动器的逐周期限流和热关断功能
- 演示LED驱动部分的自适应电压优化
- I2C编程
- 专用GUI
- 经过验证的PCB布局和热设计
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20069评估板(EV kit)用于演示MAX20069 IC高度集成电源及LED背光驱动器,适用于汽车TFT-LCD设计。评估板为完全装配并经过测试的表贴PCB,为小尺寸汽车显示屏提供完备的电源管理方案。评估板演示buck-boost转换器、升压转换器、两个栅极电压控制器,以及为四串LED驱动器供电的升压转换器功能。
评估板可配置工作在独立模式或I2C模式。
评估板的TFT偏置部分工作在2.8V至5.5V直流电压。升压型开关调节器(POS)配置为4V至18V输出,提供高达150mA电流。buck-boost反相转换器(NEG)产生跟随正压输出的负输出电压(低至最小-7V),可提供高达100mA电流;栅极驱动器电源由稳压电荷泵组成,产生+28V (GVDD)和-21.5V (GVEE)电源,每路均可提供3mA电流。
评估板的LED驱动部分采用直流供电,范围为4.5V至HB LED灯串的正向偏压。评估板可承受52V抛负载电压。评估板也可演示IC其它功能,例如自适应电压优化、过压和欠压保护、逐周期限流、热关断,以及利用数字PWM输入信号控制HB LED亮度的数字PWM调光。
评估板提供I2C接口,可配合MINIQUSB+适配器电路板或第三方I2C主机工作。评估板还提供Windows®兼容软件,为熟悉IC特性提供简单的图形化用户界面(GUI)。
应用
- 汽车中心显示器
- 汽车仪表盘
- 汽车抬头显示
- 汽车导航系统
文档
-
MAX20069EVKIT ODB File - Design Files2022/10/10TGZ3M