概览
优势和特点
- 2.7V至5.5V输入范围
- 默认输出电压
- 12V输出 @ 200mA (升压转换器)
- 16V输出 @ 10mA (正压栅极调节器)
- -6V输出 @ 3mA (负压栅极调节器)
- 6V输出 @ 130mA (VCOM缓冲器)
- 可选开关频率(2.2MHz或400kHz),带扩频选项
- 两级正压和负压稳压型电荷泵
- 提供栅极调整
- 灵活排序
- I2C编程控制
- 专用GUI
- 提供C语言驱动
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20067评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴PCB,用于评估薄膜晶体管(TFT)液晶显示屏(LCD)供电所需的电压和特性。评估板包括同步整流升压转换器、两级正压电荷泵、两级负压电荷泵、VCOM缓冲器和推挽式栅极控制开关。评估板可工作在2.7V至5.5V输入电压,优化用于车载TFT-LCD。评估板可配置工作在独立模式或I2C控制模式。升压转换器配置为12V输出,提供至少200mA电流。正压栅极调节器提供16V输出,负压栅极调节器提供-6V。VCOM缓冲器提供I2C可调输出电压,初始偏置在6V。
评估板提供I2C接口,可配合MINIQUSB+适配器电路板或第三方I2C主机工作,例如通用微控制器。评估板还包括Windows®兼容软件,为熟悉IC特性提供简单的图形用户界面(GUI)。评估系统包括评估板和MINIQUSB+适配器电路板。
应用
- 中央信息显示屏
- 信息娱乐系统显示屏
- 仪表盘