概览

优势和特点

  • 输入电压:4.5V至36V (高达50V抛负载)
  • 驱动6个HB LED灯串
  • LED电流:20mA至120mA
  • 演示相移和直接PWM调光
  • 演示欠压锁定和输出短路保护
  • 演示逐周期限流和热关断特性
  • 演示5V、30mA LDO输出能力
  • 经过验证的PCB和热性能设计
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20056B评估套件(EV kit)演示MAX20056高集成度、6通道、高对比度LED驱动器,器件具有极宽PWM调光比和相移,适用于汽车显示屏。

评估套件工作在4.5V至36V直流电源范围,开关频率设定为400kHz。支持扩频模式(SSM),以改善EMI性能。评估套件演示直接调光和相移脉宽调制(PWM)调光。评估套件也演示LED短路、LED开路和过热故障保护。

对于400kHz之外的开关频率,应根据MAX20056B IC数据手册的计算选择外部元件。

应用

  • 汽车中心显示器
  • 汽车仪表盘
  • 汽车抬头显示
  • 汽车导航系统

相关产品