概览
优势和特点
- 可配置的充电检测模式
- USB-IF BC1.2 CDP、DCP
- Apple 2.4A、1.0A
- 中国YD/T1591-2009充电规范
- 通过集成DC-DC转换器(275kHz至2.2MHz)自动调整USB电压
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX20037评估套件(EV套件)演示了具有USB保护/主机充电器适配器仿真功能的MAX20037汽车级大电流降压DC-DC转换器。
该IC集成主机充电器端口检测电路,符合USB-IF BC1.2电池充电规范、Apple® iPod®/iPhone®/iPad®和Samsung®充电检测终端电阻以及中国电信行业标准YD/T 1591-2009。
该IC集成高边电流检测和电压调节电路,可提供自动USB电压调节,以补偿与汽车应用相关的固定电缆中的压降。
该高效、降压、同步DC-DC转换器可在高达28V的电压下工作,并受到保护,可防止高达40V的负载突降瞬变。该转换器的频率可编程范围为275kHz至2.2MHz,并可在105°C下提供3A的连续电流。
该评估套件装有支持I2C的MAX20037。I2C接口支持灵活的配置、详细的故障诊断以及访问提供输出电压和电流报告的片上ADC。通过使用Maxim命令模块(MINIQUSB)以及提供的示例GUI,可以轻松访问I2C功能。
该评估套件配置为2.2MHz操作,随附的3m USB电缆可用于演示IC的电缆补偿能力。该评估套件带有已添加短路的数据线调谐元件焊盘。MAX20037中的低电压、高带宽数据开关通常不需要调谐元件。MAX20037未调谐近距离图请参考MAX20037/MAX20038 IC数据手册中的图17。
文档
-
MAX20037EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20037 Data Sheet (Rev. 0)2020/4/1PDF540K
-
MAX20037EVKIT, MAX20038EVKIT Gerber File - Design Files2023/11/8ZIP100K
-
MAX20037EVKIT, MAX20038EVKIT Gerber File2022/10/10ZIP100K