概览
优势和特点
- 双路、同步整流降压控制器,180°错相工作,降低开关噪声
- 预升压控制器,在低电源电压时维持器件工作
- 3.5V至36V宽输入电源范围
- Buck输出电压:5V和3.3V固定电压或1V至10V可调电压
- 5V、200mA LDO输出
- 电流模式控制器,带有强制PWM和跳脉冲模式
- 通过电阻设定频率:1MHz至2.2MHz
- 时钟同步输入
- 独立使能输入
- 电压监测PGOOD_输出
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20030评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的应用电路板,用于评估MAX20030双路高压、同步整流型降压控制器。IC内部带有预升压控制器和LDO。评估板设置从3.5V至36V输入电压范围提供5V和3.3V输出电压。预升压电路在输入电压低于10V时维持10V电源轨。每路buck电源轨可提供高达5A负载电流。提供各种跳线配置帮助评估IC的不同功能和特性。更换U1 IC之后,评估板也可用于评估引脚兼容的MAX20031。
应用
- DC动力系统分配
- 仪表板
- 导航及无线电头单元
文档
-
MAX20030EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20030/MAX20031 Data Sheet (Rev. 0)2020/8/12PDF632K
-
MAX20030EVKIT Gerber Files - Design Files2022/10/10ZIP310K