概览

优势和特点

  • 差分远端电压检测
  • 3V至5.5V输入电源范围
  • I2C控制的0.5V至1.5875V输出电压范围
  • 2.2MHz操作
  • ±2%输出电压精度
  • 电源就绪输出
  • 电流模式、强制PWM或跳脉冲工作模式
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20012评估套件(EV kit)演示MAX20012B汽车应用双通道降压型转换器。评估套件工作在3V至5.5V输入电压范围。输出1设置为0.98V,负载电路高达24A;输出2设置为0.95V,负载电流高达12A。

应用

  • 汽车
  • 核心处理器系统/GPU电源

相关产品